{"product":{"productId":"agid.35099","price":58.13,"name":"Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 15 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.
Versión
Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Los carriles telescópicos son ideales para aplicaciones de hasta 15 kg y ofrecen una extensión completa que permite acceder fácilmente a la parte trasera del cajón. Con un grosor de carril de 19,5 mm, son perfectos para espacios reducidos. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, el carril es resistente a la corrosión y funciona a temperaturas de -80 °C a +500 °C, por lo que es ideal para frigoríficos, hornos y aplicaciones industriales de alta temperatura. Además, está fabricado con materiales aptos para uso alimentario y cumple todas las normas de seguridad alimentaria.
Material
Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.
Versión
Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es similar a la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
Si se montan en horizontal, la capacidad de carga es un 75 % inferior.
Los tornillos de fijación no deben superar una altura de cabeza de 3 mm y un diámetro de cabeza de 8 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otros componentes del carril.
Los carriles se suministran con una película protectora azul, que debe retirarse antes de su uso.
Si se montan en horizontal, la capacidad de carga es un 75 % inferior.
Los tornillos de fijación no deben superar una altura de cabeza de 3 mm y un diámetro de cabeza de 8 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otros componentes del carril.
Los carriles se suministran con una película protectora azul, que debe retirarse antes de su uso.
Rango de temperatura
-80 °C a +500 °C.
Posible decoloración de la superficie por encima de 300 °C.
Posible decoloración de la superficie por encima de 300 °C.
Montaje
Durante la instalación, el carril central debe colocarse de modo que el orificio de acceso coincida con la posición del tornillo.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.