Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
El carril es ideal para fogones y hornos y es adecuado para una gama de temperaturas de -20 °C a 300 °C. Es apto para una gran variedad de entornos, como industriales, comerciales, domésticos y exteriores. Perfecto para aplicaciones exigentes, combina la funcionalidad con una alta calidad.
Material

Carriles de acero inoxidable 1.4301.

Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.

Bolas de acero inoxidable 1.4034.

Versión
Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es similar a la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

Si se montan en horizontal, la capacidad de carga es un 75 % inferior.

Los tornillos de fijación no deben superar una altura de cabeza de 2,5 mm y un diámetro de cabeza de 9,6 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otros componentes del carril.
Rango de temperatura
De -20°C a +300°C.
Accesorios
K2096 Escuadras de montaje de acero inoxidable para carriles telescópicos.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos