{"product":{"productId":"agid.35096","price":205.25,"name":"Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 90 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.
Versión
Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
El carril soporta cargas de hasta 90 kg y está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, por lo que es ideal para entornos corrosivos. El mecanismo de autocierre amortiguado (cierre suave) garantiza un movimiento de cierre controlado y suave. La extensión completa permite un acceso sin obstáculos al contenido del cajón, por lo que resulta especialmente adecuada para artículos delicados y entornos sensibles al ruido, como farmacias y hogares domésticos. La desconexión rápida del frente facilita la instalación y el mantenimiento, haciendo que el carril sea funcional y fácil de usar.
Material
Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.
Versión
Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. Al volver a introducir el carril interior, el carril central debe estar en posición replegada. La fuerza necesaria debe aplicarse uniformemente. Gracias a la amortiguación de entrada, los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto y se colocan automáticamente en la posición final. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
No aptos para el montaje horizontal.
No aptos para el montaje horizontal.
Rango de temperatura
De 0°C a +40°C.
Ventajas
Cierre suave
Cierre automático
Separación rápida del frente
Cierre automático
Separación rápida del frente
Accesorios
K2096 Escuadras de montaje de acero inoxidable para carriles telescópicos.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.