{"product":{"productId":"agid.37136","price":97.15,"name":"Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 120 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. El carril telescópico solo se puede abrir o cerrar accionando la palanca de desbloqueo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 500 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
El ancho de montaje entre el cuerpo y el cajón debe ser de entre +0,2 mm y +0,5 mm, para un grosor del carril de 19,1 mm.
Se recomienda fijar el carril telescópico con un tornillo de cabeza avellanada M5 o un tornillo de cabeza avellanada de 6 mm (Euro).
Si es necesario, las palancas izquierda y derecha pueden unirse mediante una barra horizontal.
Los carriles telescópicos se suministran por pares, aunque también pueden utilizarse en combinación con el carril telescópico K1718.
Los carriles telescópicos deben soportar la carga en el centro. En el caso de los cajones más anchos, se recomienda utilizar un tirador central.
No apto para el montaje horizontal.
El ancho de montaje entre el cuerpo y el cajón debe ser de entre +0,2 mm y +0,5 mm, para un grosor del carril de 19,1 mm.
Se recomienda fijar el carril telescópico con un tornillo de cabeza avellanada M5 o un tornillo de cabeza avellanada de 6 mm (Euro).
Si es necesario, las palancas izquierda y derecha pueden unirse mediante una barra horizontal.
Los carriles telescópicos se suministran por pares, aunque también pueden utilizarse en combinación con el carril telescópico K1718.
Los carriles telescópicos deben soportar la carga en el centro. En el caso de los cajones más anchos, se recomienda utilizar un tirador central.
Rango de temperatura
De -30 °C a +70 °C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.