Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero inoxidable.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En el caso de los carriles telescópicos de extensión completa, la carrera equivale aproximadamente a la longitud de montaje. De este modo se garantiza una mayor comodidad y accesibilidad. Al accionar la palanca de desbloqueo, el cajón se puede extraer sin problemas y separarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica indica la capacidad máxima de carga de una pareja de carriles telescópicos montados verticalmente cuando se utiliza todo el recorrido de extensión. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Los carriles telescópicos no son aptos para el montaje horizontal.

El ancho de montaje entre el cuerpo y el cajón debe ser de entre +0,2 mm y +0,5 mm, para un grosor del carril de 19,1 mm.

Se recomienda fijar el carril telescópico con un tornillo de cabeza avellanada M5 o un tornillo de cabeza avellanada de 6 mm (Euro).

La forma B está equipada con un sistema de cierre automático amortiguado, denominado sistema de amortiguación «Soft-Close». En los últimos 45 mm antes de llegar a la posición cerrada, los carriles vuelven de forma autónoma y amortiguada a su posición original.
Rango de temperatura
-20 °C a +70 °C.

Descubra nuestra gama de productos