{"product":{"productId":"agid.12480","price":32.56,"name":"Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles, jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero C.
Bolas de acero C.
Versión
Carriles galvanizados al fuego.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles, jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero C.
Bolas de acero C.
Versión
Carriles galvanizados al fuego.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación
En carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. El mecanismo ”Soft-Control” amortigua el movimiento de los carriles telescópicos al cerrarse y hace que se cierren automáticamente. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 100.000 ciclos.
Tener en cuenta
Todos los carriles telescópicos han sido probados según DIN EN 15338.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.