{"product":{"productId":"agid.22528","price":30.99,"name":"Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, capacidad de carga hasta 35 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero y plástico.
Bolas de acero C.
Jaulas de bolas de acero y plástico.
Bolas de acero C.
Versión
Carriles cincados, pasivados en azul.
Bolas endurecidas.
Bolas endurecidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero y plástico.
Bolas de acero C.
Jaulas de bolas de acero y plástico.
Bolas de acero C.
Versión
Carriles cincados, pasivados en azul.
Bolas endurecidas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta en pares
Indicación
En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Retención en posición cerrada. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
Los carriles telescópicos se cierran suavemente y se colocan automáticamente en la posición final.
Las uniones roscadas laterales situadas en el carril interior se sustituyen por ángulos de apoyo.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Los carriles telescópicos se cierran suavemente y se colocan automáticamente en la posición final.
Las uniones roscadas laterales situadas en el carril interior se sustituyen por ángulos de apoyo.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Tener en cuenta
La capacidad de carga de todos los carriles telescópicos ha sido probada según DIN EN 15338, nivel 2.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.