Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material

Carriles y jaula de bolas de acero inoxidable 1.4301.



Forma A:

Bolas de acero.



Forma B:

Bolas de acero inoxidable 1.4125.

Versión
Carriles con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Forma A: engrasada.
Forma B: con lubricante apto para usos alimentarios.

Se utiliza un lubricante (NSF H1) apto para la industria alimentaria.

Tornillos recomendados: M 2,6.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 1,5 mm.
Rango de temperatura
De 5 °C a 35 °C
Ventajas
Marcha suave
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Indicación sobre el dibujo
1) La longitud del carril de 80 mm no tiene perforación aquí

Descubra nuestra gama de productos