Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Versión
Carriles anodizados plateados.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

Si se monta en horizontal, la capacidad de carga es aproximadamente un 60 % inferior.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Tornillos recomendados: M 2,5.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 2,2 mm.
Rango de temperatura
De 5 °C a 35 °C
Ventajas
Marcha suave
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Indicación sobre el dibujo
1) La longitud del carril de 70 mm no tiene perforación aquí
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos