{"product":{"productId":"agid.24208","price":211.9,"name":"Carriles telescópicos de aluminio para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 300 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de aluminio.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4021.
Versión
Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles de aluminio.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4021.
Versión
Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 600 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
A los 2.000 ciclos se recomienda volver a engrasar con una grasa para alta presión.
Los topes finales han sido comprobados con la capacidad de carga indicada, 10 ciclos y una velocidad del tope de 0,8 m/s. Se recomiendan adicionalmente topes finales externos.
No apto para el montaje horizontal.
A los 2.000 ciclos se recomienda volver a engrasar con una grasa para alta presión.
Los topes finales han sido comprobados con la capacidad de carga indicada, 10 ciclos y una velocidad del tope de 0,8 m/s. Se recomiendan adicionalmente topes finales externos.
Rango de temperatura
De -20°C a +110°C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.