Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Material
Escuadras de montaje de acero.
Versión
Escuadras de montaje cincadas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
Como opción para el montaje en el suelo o en el lateral.
Accesorios
K1710 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg.

K1711 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg.

K1713 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg.

K1718 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg.

Descubra nuestra gama de productos