Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Descripción del producto
Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y cubiertas. La empuñadura pretensada evita el traqueteo.
Material
Carcasa de acero.
Versión
Carcasa con recubrimiento de polvo negro.
Indicación
Protegido contra el agua y el polvo mediante junta.

Grosor máx. de la hoja de la puerta 6 mm.

El cierre es uniforme, es decir, todas las cerraduras pueden abrirse con la misma llave.

Forma A: Montaje por detrás.
Forma B: Montaje por el lado de accionamiento.
Modo de accionamiento
Tirando de la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta.
Montaje
1. Practicar un recorte de montaje según boceto.
2. Fijar el cierre a presión por la parte trasera o por el lado de accionamiento, según la versión.
Volumen de suministro
El suministro incluye la junta y 2 llaves.
Los tornillos o tuercas para fijar el cierre a presión y una escuadra de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Recorte de montaje
2) Junta
3) Hoja de la puerta

Descubra nuestra gama de productos