{"product":{"productId":"agid.35866","price":28.75,"name":"Cierres a presión de acero o acero inoxidable con empuñadura, abatibles, instalación con abrazadera de montaje"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de acero o acero inoxidable.
Versión
Acero recubierto de polvo negro.
Acero inoxidable rectificado.
Acero inoxidable rectificado.
Mostrar más
Mostrar menos
Cierres a presión de acero o acero inoxidable con empuñadura, abatibles, montaje con abrazadera de montaje, forma A
desde
31,63 €
más IVA
más gastos de envío
Cierres a presión de acero o acero inoxidable con empuñadura, abatibles, instalación con abrazadera de montaje, forma B
desde
28,75 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y cubiertas. La empuñadura pretensada evita el traqueteo.
Material
Carcasa de acero o acero inoxidable.
Versión
Acero recubierto de polvo negro.
Acero inoxidable rectificado.
Acero inoxidable rectificado.
Indicación
Espesor máx. de la hoja de la puerta 10 mm.
Forma A: Con llave.
Forma B: No se puede cerrar con llave.
El cierre es uniforme, es decir, todas las cerraduras pueden abrirse con la misma llave.
Forma A: Con llave.
Forma B: No se puede cerrar con llave.
El cierre es uniforme, es decir, todas las cerraduras pueden abrirse con la misma llave.
Modo de accionamiento
Tirando de la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta.
Montaje
1. Practicar un recorte de montaje según boceto.
2. Introducir el cierre por la parte delantera en la abertura de montaje.
3. Apretar el tornillo por detrás, al hacerlo la abrazadera de montaje se empuja hacia la hoja de la puerta y fija el cierre en la abertura de instalación.
2. Introducir el cierre por la parte delantera en la abertura de montaje.
3. Apretar el tornillo por detrás, al hacerlo la abrazadera de montaje se empuja hacia la hoja de la puerta y fija el cierre en la abertura de instalación.
Volumen de suministro
Las tuercas y escuadras de montaje están incluidas en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con dos llaves cada uno.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con dos llaves cada uno.
Indicación sobre el dibujo
1) Recorte de montaje
2) Hoja de la puerta
3) Marco
2) Hoja de la puerta
3) Marco