{"product":{"productId":"agid.35869","price":43.13,"name":"Cierres a presión de acero o acero inoxidable con empuñadura, abatibles"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de acero o acero inoxidable.
Versión
Carcasa con recubrimiento de polvo negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Cierres a presión de acero o acero inoxidable con empuñadura, abatibles, forma A
desde
€ 43,13
más IVA
más gastos de envío
Cierres a presión de acero o acero inoxidable con empuñadura, abatibles, forma B
desde
€ 43,13
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de acero o acero inoxidable.
Versión
Carcasa con recubrimiento de polvo negro.
Indicación
Protegido contra el agua y el polvo mediante junta.
Grosor máx. de la hoja de la puerta 6 mm.
El cierre es uniforme, es decir, todas las cerraduras pueden abrirse con la misma llave.
Forma A: Se proporciona un ojal adicional para colocar un candado para mayor seguridad.
Grosor máx. de la hoja de la puerta 6 mm.
El cierre es uniforme, es decir, todas las cerraduras pueden abrirse con la misma llave.
Forma A: Se proporciona un ojal adicional para colocar un candado para mayor seguridad.
Modo de accionamiento
Tirando de la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta.
Montaje
1. Practicar un recorte de montaje según boceto.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijar el cierre a presión por detrás con las tuercas.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijar el cierre a presión por detrás con las tuercas.
Volumen de suministro
El volumen de suministro incluye tuercas, junta, 2 llaves y escuadra de montaje.
Los tornillos para la escuadra de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos para la escuadra de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Recorte de montaje
2) Junta
2) Junta