{"product":{"productId":"agid.22170","price":47.94,"name":"Cierres de trampa, forma B"},"currency":"EUR"}
- Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas
- Apto para todos los perfiles de aluminio
- En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.
- Distintos modos de accionamiento
Descripción
Material
Fundición de aluminio a presión.
Capezuras de plástico.
Capezuras de plástico.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro.
Capezuras negras.
Capezuras negras.
Indicación
Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecánicos con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.
En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).
En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Llave de cierre uniforme
a) Llave de cierre uniforme
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.