{"product":{"productId":"agid.35810","price":15.53,"name":"Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje angular, distancia entre agujeros de montaje 50x50x50 mm, con o sin cubierta, forma B, para barras planas"},"currency":"EUR"}
- Diseño ergonómico
- Aplicación versátil
- Montaje sencillo
Descripción
Material
Palancas basculantes de plástico.
Indicación
La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.
Las palancas basculantes están disponibles con y sin caperuza protectora para semicilindros para perfiles.
Los agujeros de montaje tienen las distancias corrientes 50x50x50.
La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica). Para combinar la palanca basculante con los accesorios adecuados (adaptador K2272 o cerradura de barra K2279) se necesita el casquillo K2273.
En la forma A se necesita siempre un adaptador K2272.
En la forma B se necesita siempre una cerradura de barra K2279.
Los tornillos de fijación que se necesitan para el montaje de la palanca basculante y los accesorios están incluidos en el volumen de suministro.
Los semicilindros de perfil para palanca basculante (K2270) deben pedirse por separado.
*La medida A se obtiene de la combinación de la palanca basculante y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Las palancas basculantes están disponibles con y sin caperuza protectora para semicilindros para perfiles.
Los agujeros de montaje tienen las distancias corrientes 50x50x50.
La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica). Para combinar la palanca basculante con los accesorios adecuados (adaptador K2272 o cerradura de barra K2279) se necesita el casquillo K2273.
En la forma A se necesita siempre un adaptador K2272.
En la forma B se necesita siempre una cerradura de barra K2279.
Los tornillos de fijación que se necesitan para el montaje de la palanca basculante y los accesorios están incluidos en el volumen de suministro.
Los semicilindros de perfil para palanca basculante (K2270) deben pedirse por separado.
*La medida A se obtiene de la combinación de la palanca basculante y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforaciones de montaje
2) Grosor de chapa máx. 2,5mm
3) Sistema de bloqueo de 1 punto
4) Sistema de bloqueo de 3 puntos
5) Leva K1114
6) Palanca basculante
7) Adaptador para levas de plástico o de cinc K2272
8) Cerraduras de barra de cinc o de plástico para barras planas K2279
2) Grosor de chapa máx. 2,5mm
3) Sistema de bloqueo de 1 punto
4) Sistema de bloqueo de 3 puntos
5) Leva K1114
6) Palanca basculante
7) Adaptador para levas de plástico o de cinc K2272
8) Cerraduras de barra de cinc o de plástico para barras planas K2279
Accesorios
K2270 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
K2273 Casquillo para levas de cinc.
K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
K2279 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
K2278 Barras planas de acero para palancas basculantes.
K2272 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
K2273 Casquillo para levas de cinc.
K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
K2279 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
K2278 Barras planas de acero para palancas basculantes.
K2272 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.