{"product":{"productId":"agid.35811","price":8.63,"name":"Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros de montaje 95 mm, con cubierta, forma B"},"currency":"EUR"}
- Diseño ergonómico
- Aplicación versátil
- Montaje sencillo
Descripción
Material
Palancas basculantes de plástico.
Indicación
La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.
Las perforaciones de fijación tienen la medida corriente de 95 mm.
La palanca basculante, junto con otros productos para la construcción de armarios de distribución, puede formar un sistema de cierre de 1 punto, 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).
Los semicilindros de perfil para palanca basculante (K2270) deben pedirse por separado.
*La medida A se obtiene de la combinación de la palanca basculante y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Las perforaciones de fijación tienen la medida corriente de 95 mm.
La palanca basculante, junto con otros productos para la construcción de armarios de distribución, puede formar un sistema de cierre de 1 punto, 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).
Los semicilindros de perfil para palanca basculante (K2270) deben pedirse por separado.
*La medida A se obtiene de la combinación de la palanca basculante y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforaciones de montaje
2) Espesor de la chapa máx. 2,5 mm
3) Sistema de cierre de 1 punto
4) Sistema de cierre de 3 puntos
5) Leva K1114
6) Palanca basculante
7) Adaptador de acero, acero inoxidable o zinc para barras K2271
2) Espesor de la chapa máx. 2,5 mm
3) Sistema de cierre de 1 punto
4) Sistema de cierre de 3 puntos
5) Leva K1114
6) Palanca basculante
7) Adaptador de acero, acero inoxidable o zinc para barras K2271
Accesorios
K2270 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
K2273 Casquillo para levas de cinc.
K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
K2273 Casquillo para levas de cinc.
K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.