{"product":{"productId":"agid.34227","price":17.57,"name":"Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros de montaje 105/130 mm, con cubierta, forma A"},"currency":"EUR"}
- Diseño ergonómico
- Aplicación versátil
- Montaje sencillo
Descripción
Material
Palancas basculantes de plástico.
Indicación
La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.
Las perforaciones de fijación tienen las medidas corrientes de 105 mm y 130 mm.
La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de cierre de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).
Los semicilindros de perfil para palanca basculante (K2270) deben pedirse por separado.
Los tornillos de fijación que se necesitan para el montaje de la palanca basculante y los accesorios están incluidos en el volumen de suministro.
*La medida A es resultado de combinar la palanca basculante y la leva o la palanca basculante, la leva y el adaptador y se muestra con las levas a juego.
Las perforaciones de fijación tienen las medidas corrientes de 105 mm y 130 mm.
La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de cierre de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).
Los semicilindros de perfil para palanca basculante (K2270) deben pedirse por separado.
Los tornillos de fijación que se necesitan para el montaje de la palanca basculante y los accesorios están incluidos en el volumen de suministro.
*La medida A es resultado de combinar la palanca basculante y la leva o la palanca basculante, la leva y el adaptador y se muestra con las levas a juego.
Montaje
Separación entre las perforaciones de fijación 105 mm o 130 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforaciones de montaje
2) Grosor de chapa máx. 2,5mm
3) Sistema de bloqueo de 1 punto
4) Sistema de bloqueo de 3 puntos
5) Leva K1114
6) Palanca basculante
7) Adaptador para levas de plástico o de cinc K2272
8) Cerraduras de barra de cinc o de plástico para barras planas K2279
2) Grosor de chapa máx. 2,5mm
3) Sistema de bloqueo de 1 punto
4) Sistema de bloqueo de 3 puntos
5) Leva K1114
6) Palanca basculante
7) Adaptador para levas de plástico o de cinc K2272
8) Cerraduras de barra de cinc o de plástico para barras planas K2279
Accesorios
K2270 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2244 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
K2273 Casquillo para levas de cinc.
K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2244 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
K2273 Casquillo para levas de cinc.
K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.