Descripción
Material
VMQ (caucho de silicona), dureza 60° +/-5 Shore A, verificado por FDA.
Inserción de apriete de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Azul, similar a RAL 5015.
Inserción de apriete de acabado natural.
Inserción de apriete de acabado natural.
Indicación
Los perfiles de protección de bordes están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales.
Estos perfiles, gracias al uso de materiales conformes con FDA y homologados según FDA 21 CFR 177.2600, se pueden utilizar en aplicaciones con las exigencias correspondientes, entre otras, en la industria alimentaria.
Estos perfiles, gracias al uso de materiales conformes con FDA y homologados según FDA 21 CFR 177.2600, se pueden utilizar en aplicaciones con las exigencias correspondientes, entre otras, en la industria alimentaria.
Rango de temperatura
De -50 °C a +200 °C.
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de bordes se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.
A petición
Otras longitudes.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.