{"product":{"productId":"agid.32843","price":30.37,"name":"Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA, forma B"},"currency":"EUR"}
Descripción
Material
VMQ (caucho de silicona), dureza 60° +/-5 Shore A, verificado por FDA.
Inserción de apriete de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Azul, similar a RAL 5015.
Inserción de apriete de acabado natural.
Inserción de apriete de acabado natural.
Indicación
Estos perfiles cumplen, además de las funciones de protección de esquinas, una función de estanqueidad contra la humedad, el polvo y la suciedad para otros componentes como por ejemplo puertas, tapas o cubiertas de carcasa. Según la forma de la junta se prestan para aplicaciones en los más variados ámbitos de aplicación.
En los perfiles de estanqueidad de protección de esquinas, se recomienda comprimir (compresión) la junta al 50 % como máx.
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40 %.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.
Estos perfiles, gracias al uso de materiales conformes con FDA y homologados según FDA 21 CFR 177.2600, se pueden utilizar en aplicaciones con las exigencias correspondientes, entre otras, en la industria alimentaria.
En los perfiles de estanqueidad de protección de esquinas, se recomienda comprimir (compresión) la junta al 50 % como máx.
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40 %.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.
Estos perfiles, gracias al uso de materiales conformes con FDA y homologados según FDA 21 CFR 177.2600, se pueden utilizar en aplicaciones con las exigencias correspondientes, entre otras, en la industria alimentaria.
Rango de temperatura
De -50 °C a +200 °C.
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de bordes se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.
A petición
Otras longitudes.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.