{"product":{"productId":"agid.17742","price":47.07,"name":"Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
- Elemento de cierre para la unión de dos placas separadas
- Señal de clic al cerrar
- Opción de montaje de forma A: para grosores de placa de 6 a 12 mm
- Tornillos de fijación incluidos
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Pernos niquelados o de acabado natural..
Pasador con acabado natural.
Botón giratorio de acero inoxidable, acabado natural.
Pernos niquelados o de acabado natural..
Pasador con acabado natural.
Botón giratorio de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa de 12 a 20 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa de 12 a 20 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Accesorios
Placa de sujeción K1062
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.