Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2,5 de acero inoxidable.

Opción de montaje 1: Con forma B para grosor de placa de 6-12 mm.
Opción de montaje 2: Con forma B para grosor de placa > 12 mm y con forma A para grosor de placa > 6 mm.

Para la opción de montaje 1: con paneles finos (menos de 11 mm), la base de la placa de sujeción sobresale de la placa.
Montaje
En el montaje tenga en cuenta la orientación de la placa de sujeción con respecto al pestillo de tensión de torsión.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
4) Apto para tornillos de fijación (cabeza avellanada) M2,5
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos