Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Leva de acero.
Junta plana de goma.
Leva de acero.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Leva cincada.
Leva cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Cuarto de vuelta
desde
9,87 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Leva de acero.
Junta plana de goma.
Leva de acero.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Leva cincada.
Leva cincada.
Indicación
Los cuartos de vuelta se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una elevada presión de contacto en la junta. Instalación a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre se produce siempre en el sentido de las agujas del reloj.
Protegido contra vibraciones, del polvo y del agua según IP65.
Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Protegido contra vibraciones, del polvo y del agua según IP65.
Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Funciones
Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90° y se coloca en posición de cierre. Girando una vuelta más a 90º, la leva se aprieta en sentido axial a través de la rosca y, de este modo, aumenta la presión de contacto. El recorrido de apriete es de 6 mm. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Muletilla
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Muletilla