Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión
Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.

Opción de montaje 1 para grosor de placa de 9 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 9 a 20 mm.
Opción de montaje 3 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 4 para grosor de placa > 6 mm a < 9 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento
Comprobar que el botón giratorio está en la posición ”OFF”.
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Opción de montaje 3
4) Opción de montaje 4
5) Placa
6) Arandela distanciadora
Accesorios
Placas de sujeción de acero para pestillos de tensión de torsión K1560.
Arandelas distanciadoras de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión K2261.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos