{"product":{"productId":"agid.22829","price":31.42,"name":"Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabezal giratorio de plástico con varilla retráctil"},"currency":"EUR"}
- Elemento de cierre para la unión de dos placas separadas
- Ideal para espacios reducidos por barra replegable
- Señal de clic al cerrar
- Opción de montaje para grosor de los discos de 6 - 14 mm
- Tornillos de fijación incluidos
Descripción
Descripción del producto
Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Perno de acero.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Versión
Carcasa de acabado natural.
Perno niquelado.
Clavija con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Perno niquelado.
Clavija con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 14 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 14 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento
Comprobar que el botón giratorio está en la posición ”OFF” y que la varilla está replegada.
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Accesorios
Placa de sujeción K1062
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.