Material
Partes de la palanca y husillo de presión de acero.
Versión
Partes de la palanca cincadas y cromadas.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Cilindro con acabado natural.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Cilindro con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Partes de la palanca y husillo de presión de acero.
Versión
Partes de la palanca cincadas y cromadas.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Cilindro con acabado natural.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Cilindro con acabado natural.
Indicación
Longitud de cable: 2,5 m.
Cilindro neumático
De acción doble sin amortiguación de fin de carrera y equipado con dos interruptores Reed de proximidad con pantalla LED.
Datos técnicos para interruptor Reed de proximidad
Máx. potencia CC = 10 W / CA = 12 VA.
Máx. tensión de activación = 10 - 60 V, CC y CA.
Máx. potencia de ruptura = 500 mA.
Máx. tensión de activación = 10 - 60 V, CC y CA.
Máx. potencia de ruptura = 500 mA.
Accesorios
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.