{"product":{"productId":"agid.28071","price":18.44,"name":"Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma C, grandes"},"currency":"EUR"}
- Superficie negra
- Impide los reflejos
- Tecnología de medición óptica
Descripción
Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción rápida negros se prestan especialmente para la técnica de medición óptica. La superficie negra evita los reflejos al medir y fotografiar.
Material
Acero.
Versión
Acero bruñido.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.