{"product":{"productId":"agid.235","price":73.62,"name":"Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Con bloqueo de seguridad para punto de sujeción y posición abierta. Pieza de sujeción de seguridad con protección para dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.
El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir presionando una espiga de tope (posición de tope 2).
Husillo de presión con pieza de presión de neopreno.
El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir presionando una espiga de tope (posición de tope 2).
Husillo de presión con pieza de presión de neopreno.
Indicación sobre el dibujo
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
2) Espiga de tope, posición 2
Accesorios
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.