{"product":{"productId":"agid.14568","price":28.67,"name":"Elementos de compensación de nivel"},"currency":"EUR"}
Material
Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los elementos de compensación de nivel de versión reducida se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La ventaja es su escasa altura de construcción que permite realizar una alineación con facilidad y precisión incluso en caso de varios puntos de apoyo. De este modo, se garantiza un montaje sin deformaciones.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios
K0787 Llave de gancho con saliente DIN 1810A ampliada.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.