{"product":{"productId":"agid.30877","price":22.87,"name":"Acoplamientos rígidos ranurados"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los acoplamientos rígidos transmiten momentos de torsión a prueba de torsión y sin juego. Su uso se recomienda cuando no existen desviaciones del árbol ni fallos de alineación. Sin desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retención de tornillos.
La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.
Máx. revoluciones: 4000 r. p. m.
La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.
Máx. revoluciones: 4000 r. p. m.
Rango de temperatura
-40 °C - +175 °C.
A petición
Otras dimensiones.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.