Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Anillo de regulación de acero.
Tornillo de sujeción de acero o acero inoxidable A2.
Versión
Forma A:
Anillo de regulación de acero de acabado natural o cincado, pasivado azul.
Tornillo de sujeción de acero, clase de resistencia 15H, acabado natural o cincado, azul pasivado.
Forma E:
Anillo de regulación de acero, acabado natural o cincado, pasivado en azul.
Tornillo de sujeción de acero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)

Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75

Descubra nuestra gama de productos