{"product":{"productId":"agid.32731","price":9.2,"name":"Anillos de sujeción de acero o acero inoxidable divididos con superficie de apoyo"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los anillos de sujeción divididos con superficie de apoyo envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
La versión de dos piezas permite un montaje rápido y sencillo sin tener que desmontar los componentes adyacentes.
Con las perforaciones roscadas montadas de los anillos de sujeción divididos se pueden fijar otros elementos, como p. ej. palancas de mando o levas en los árboles y ejes. Se pueden montar de forma fácil, segura y con una intensa fuerza de apriete reduciendo la altura de ranura, sin dañar la superficie de los árboles y los ejes.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
La versión de dos piezas permite un montaje rápido y sencillo sin tener que desmontar los componentes adyacentes.
Con las perforaciones roscadas montadas de los anillos de sujeción divididos se pueden fijar otros elementos, como p. ej. palancas de mando o levas en los árboles y ejes. Se pueden montar de forma fácil, segura y con una intensa fuerza de apriete reduciendo la altura de ranura, sin dañar la superficie de los árboles y los ejes.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.