{"product":{"productId":"agid.36319","price":1.06,"name":"Insertos roscados HeliCoil®plus con pivote de arrastre"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Verde.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Verde.
Indicación
Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier empresa metalúrgica o taller de reparaciones.
Las perforaciones roscadas rotas, agarrotadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistentes contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición.
T es la distancia del inserto roscado desde la superficie de separación y es de 0,25 a 0,5 del paso de rosca.
El número de espiras W indica el número de las espiras del inserto roscado antes de la instalación.
Los valores de control de los insertos roscados no instalados son W y D.
Las perforaciones roscadas rotas, agarrotadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistentes contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición.
T es la distancia del inserto roscado desde la superficie de separación y es de 0,25 a 0,5 del paso de rosca.
El número de espiras W indica el número de las espiras del inserto roscado antes de la instalación.
Los valores de control de los insertos roscados no instalados son W y D.
A petición
Otras dimensiones.
Indicación sobre el dibujo
1) Pivote de arrastre
2) Muesca
3) Sección del alambre
2) Muesca
3) Sección del alambre
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.