{"product":{"productId":"agid.35412","price":0.47,"name":"Juntas tóricas de EPDM"},"currency":"EUR"}
Material
EPDM.
Versión
Dureza Shore ~ 70, negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
EPDM.
Versión
Dureza Shore ~ 70, negro.
Indicación
Las juntas tóricas son elementos de estanqueidad de aplicación universal para el sellado contra medios líquidos o gaseosos. Son adecuados para aplicaciones estáticas y dinámicas subordinadas. Las juntas tóricas pueden instalarse tanto con sellado radial como axial. El efecto de obturación se obtiene presionando axial o radialmente la sección transversal durante el montaje. En estado de funcionamiento, la presión del medio aumenta la deformación de la junta tórica incrementando así a su vez su función de sellado. Para obtener un efecto de estanqueidad óptimo, deben seleccionarse juntas tóricas con el mayor grosor de cordón posible.
En el espacio de instalación debe garantizarse el correcto llenado de las ranuras, el prensado previo, la expansión y/o la compresión.
Una vez instalada, la junta tórica no debe dilatarse más del
6% como máx. expandida
y comprimirse como máximo un 3%.
El material EPDM se caracteriza por una buena resistencia química, lo que significa que también puede utilizarse en contacto con medios CIP/SIP. Entre sus propiedades destacan su alta resistencia a la intemperie y a la humedad, resistencia al ozono, alta resistencia térmica y elasticidad, así como una buena resistencia al envejecimiento. Es resistente a medios polares como el agua (agua caliente y vapor), alcoholes, líquidos de frenos a base de glicol, detergentes, así como a las soluciones de sosa cáustica e hidróxido potásico.
La idoneidad para la aplicación respectiva debe ser comprobada por el usuario.
En el espacio de instalación debe garantizarse el correcto llenado de las ranuras, el prensado previo, la expansión y/o la compresión.
Una vez instalada, la junta tórica no debe dilatarse más del
6% como máx. expandida
y comprimirse como máximo un 3%.
El material EPDM se caracteriza por una buena resistencia química, lo que significa que también puede utilizarse en contacto con medios CIP/SIP. Entre sus propiedades destacan su alta resistencia a la intemperie y a la humedad, resistencia al ozono, alta resistencia térmica y elasticidad, así como una buena resistencia al envejecimiento. Es resistente a medios polares como el agua (agua caliente y vapor), alcoholes, líquidos de frenos a base de glicol, detergentes, así como a las soluciones de sosa cáustica e hidróxido potásico.
La idoneidad para la aplicación respectiva debe ser comprobada por el usuario.
Rango de temperatura
-40 °C a +130 °C.
A petición
Otras dimensiones.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.