Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
FKM.
Versión
Dureza Shore ~ 70, negro.
Indicación
Las juntas tóricas son elementos de estanqueidad de aplicación universal para el sellado contra medios líquidos o gaseosos. Son adecuados para aplicaciones estáticas y dinámicas subordinadas. Las juntas tóricas pueden instalarse tanto con sellado radial como axial. El efecto de obturación se obtiene presionando axial o radialmente la sección transversal durante el montaje. En estado de funcionamiento, la presión del medio aumenta la deformación de la junta tórica incrementando así a su vez su función de sellado. Para obtener un efecto de estanqueidad óptimo, deben seleccionarse juntas tóricas con el mayor grosor de cordón posible.

En el espacio de instalación debe garantizarse el correcto llenado de las ranuras, el prensado previo, la expansión y/o la compresión.

Una vez instalada, la junta tórica no debe dilatarse más del
6% como máx. expandida
y comprimirse como máximo un 3%.

El FKM se caracteriza por una muy buena resistencia al ozono, al oxígeno, al envejecimiento y a la intemperie. Ofrece muy buena resistencia térmica y química, así como baja permeabilidad a los gases, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto vacío. También es ignífugo y tiene una baja deformación permanente.

Químicamente, el FKM es muy resistente a los aceites minerales, vegetales y animales, combustibles, muchas soluciones alcalinas, ácidas y disolventes. Sin embargo, es menos resistente a los disolventes polares, a ciertas soluciones alcalinas y al vapor sobrecalentado.

La idoneidad para la aplicación respectiva debe ser comprobada por el usuario.
Rango de temperatura
-20 °C a +200 °C.
A petición
Otras dimensiones.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Outros clientes também compraram