{"product":{"productId":"agid.26599","price":231.16,"name":"Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables"},"currency":"EUR"}
Material
Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Pistón de acero.
Versión
Cuerpo base negro anodizado.
Pistón cromado duro.
Pistón cromado duro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Pistón de acero.
Versión
Cuerpo base negro anodizado.
Pistón cromado duro.
Pistón cromado duro.
Indicación
Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo.
Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo.
Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.
La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
El dispositivo de sujeción pivotante enroscable se puede fijar con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852 o de una brida roscada (K1820).
El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.
Se incluyen tornillo y arandela elástica para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El brazo de sujeción, la tuerca con ranura y la brida roscada no están incluidos en el volumen de suministro.
Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo.
Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.
La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
El dispositivo de sujeción pivotante enroscable se puede fijar con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852 o de una brida roscada (K1820).
El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.
Se incluyen tornillo y arandela elástica para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El brazo de sujeción, la tuerca con ranura y la brida roscada no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Sujetar
2) Destensar
3) Carrera de giro
4) Carrera de sujeción
5) Suelto
6) Sujeto
7) Giro a la izquierda
8) Giro a la derecha
2) Destensar
3) Carrera de giro
4) Carrera de sujeción
5) Suelto
6) Sujeto
7) Giro a la izquierda
8) Giro a la derecha
Accesorios
Brazo de sujeción K1816 para dispositivo de sujeción pivotante.
K2059 Tuercas ranuradas de acero DIN 70852.
K1820 Brida roscada.
K2059 Tuercas ranuradas de acero DIN 70852.
K1820 Brida roscada.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.