{"product":{"productId":"agid.27161","price":131.96,"name":"Cilindros enroscables hidráulicos de doble efecto"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Con los cilindros enroscables con función de doble efecto se pueden realizar carreras lineales cíclicas. Las dos direcciones de carrera están motorizadas con los cilindros enroscables de doble efecto. Los dos cilindros enroscables de doble efecto se pueden utilizar como cilindros de presión o de tracción. Estos cilindros enroscables se suelen utilizar en placas para dispositivos portapiezas, así como en placas para herramientas de moldeo por inyección de plástico.
El rascador metálico integrado impide los daños la superficie del vástago del pistón, ya que las virutas no pueden penetrar en el cilindro enroscable. La protección de la junta garantiza la durabilidad de los productos.
El rascador metálico integrado impide los daños la superficie del vástago del pistón, ya que las virutas no pueden penetrar en el cilindro enroscable. La protección de la junta garantiza la durabilidad de los productos.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Indicación
Las formas compactas de los cilindros enroscables determinan que en el interior no se haya instalado ningún tope para la carrera de retorno del pistón. Hay que tener cuidado de observar la profundidad de instalación especificada de los cilindros enroscables porque estos utilizan la base del taladro de montaje como tope para la carrera de retorno.
Hay que tener cuidado al realizar los canales perforados para los cilindros enroscables de que no se queden virutas de taladrar en las perforaciones. Estos restos podrían dañar los cilindros enroscables, lo que, a su vez, puede causar fugas en el producto.
Para no dañar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los chaflanes de entrada, así como las perforaciones transversales para la alimentación de aceite estén bien redondeados.
Las piezas de presión no están incluidas en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Hay que tener cuidado al realizar los canales perforados para los cilindros enroscables de que no se queden virutas de taladrar en las perforaciones. Estos restos podrían dañar los cilindros enroscables, lo que, a su vez, puede causar fugas en el producto.
Para no dañar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los chaflanes de entrada, así como las perforaciones transversales para la alimentación de aceite estén bien redondeados.
Las piezas de presión no están incluidas en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
Canales perforados.
Datos técnicos
Presión de servicio máx.: 500 bar.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
A petición
Diámetros del pistón y carreras más grandes.
Indicación sobre el dibujo
1) Contorno de instalación
2) Introducir cilindro
3) Alimentación alternativa de aceite. Sacar cilindro
4) Bordes redondeados, máximo R0,5
2) Introducir cilindro
3) Alimentación alternativa de aceite. Sacar cilindro
4) Bordes redondeados, máximo R0,5
Accesorios
- Perno de apoyo K0307.
- Soportes con bola oscilante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
- Soportes con bola oscilante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.