{"product":{"productId":"agid.32311","price":0.22,"name":"Distanciador para soporte para elementos de superficie (Multibloque 25)"},"currency":"EUR"}
Material
Plástico PA.
Versión
negro o gris (tipo I similar a RAL 7042, tipo B similar a RAL 7004).
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Plástico PA.
Versión
negro o gris (tipo I similar a RAL 7042, tipo B similar a RAL 7004).
Indicación
Distanciadores para insertar en el soporte para elementos de superficie. Para ello hay disponibles diversas medidas de distancia con respecto al borde del perfil, para atornillar elementos de superficie de distintos grosores al ras con el perfil de aluminio.
Los distanciadores se pueden combinar entre sí con solo insertarlos unos con otros (en el distanciador con A=2 no se pueden insertar otros distanciadores más).
Los distanciadores se pueden combinar entre sí con solo insertarlos unos con otros (en el distanciador con A=2 no se pueden insertar otros distanciadores más).
Indicación sobre el dibujo
1) No aplicable en A=2 mm
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.