{"product":{"productId":"agid.32313","price":9.8,"name":"Soportes de placa de vidrio"},"currency":"EUR"}
Material
Soportes de fundición inyectada de cinc.
Tornillo de acero.
Distanciador de goma.
Tornillo de acero.
Distanciador de goma.
Versión
Soporte con recubrimiento de polvo de color aluminio.
Tornillo cincado.
Distanciadores negros.
Tornillo cincado.
Distanciadores negros.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Soportes de fundición inyectada de cinc.
Tornillo de acero.
Distanciador de goma.
Tornillo de acero.
Distanciador de goma.
Versión
Soporte con recubrimiento de polvo de color aluminio.
Tornillo cincado.
Distanciadores negros.
Tornillo cincado.
Distanciadores negros.
Indicación
Soportes de placa de vidrio para la fijación de hojas de vidrio y otros elementos de superficie.
El soporte de placa de vidrio se puede fijar en superficies planas o en perfiles de aluminio mediante una tuerca corredera en ranura. Con los distanciadores de goma incluidos se puede sujetar por apriete elementos de superficie de 2 mm a 9 mm.
Al cortar los elementos de vidrio hay que tener en cuenta una medida de hendidura de 16,5 mm por lo menos.
El soporte de placa de vidrio se puede fijar en superficies planas o en perfiles de aluminio mediante una tuerca corredera en ranura. Con los distanciadores de goma incluidos se puede sujetar por apriete elementos de superficie de 2 mm a 9 mm.
Al cortar los elementos de vidrio hay que tener en cuenta una medida de hendidura de 16,5 mm por lo menos.
Volumen de suministro
1 soporte de placa de vidrio
1 tornillo M5x16
5 distanciadores para placas de 2 mm a 9 mm
1 tornillo M5x16
5 distanciadores para placas de 2 mm a 9 mm
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.