{"product":{"productId":"agid.32309","price":1.67,"name":"Soportes para elementos de superficie (Multibloque 25) tipo B y tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Soporte de plástico PA, reforzado con fibra de vidrio.
Tuerca de acero.
Tuerca de acero.
Versión
Soporte negro o gris similar a RAL 7042.
Tuerca cincada.
Tuerca cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Soporte de plástico PA, reforzado con fibra de vidrio.
Tuerca de acero.
Tuerca de acero.
Versión
Soporte negro o gris similar a RAL 7042.
Tuerca cincada.
Tuerca cincada.
Indicación
Los soportes permiten una fijación sencilla de los elementos de superficie a los perfiles de aluminio.
El soporte se puede introducir girándolo en la ranura de perfil en cualquier posición. A este soporte se pueden montar elementos de superficie ligeros de plástico (plexiglás, paneles compuestos) o chapas de revestimiento. Para ello, a los elementos de superficie se les puede practicar una perforación con la que se atornillan con el soporte. La tuerca en el soporte se puede desplazar mediante un agujero alargado, de forma que es posible una cierta compensación de tolerancia.
En el soporte se pueden insertar adicionalmente distanciadores. Para ello hay disponibles diversas medidas de distancia con respecto al borde del perfil, para atornillar elementos de superficie de distintos grosores al ras con el perfil de aluminio.
El soporte se puede introducir girándolo en la ranura de perfil en cualquier posición. A este soporte se pueden montar elementos de superficie ligeros de plástico (plexiglás, paneles compuestos) o chapas de revestimiento. Para ello, a los elementos de superficie se les puede practicar una perforación con la que se atornillan con el soporte. La tuerca en el soporte se puede desplazar mediante un agujero alargado, de forma que es posible una cierta compensación de tolerancia.
En el soporte se pueden insertar adicionalmente distanciadores. Para ello hay disponibles diversas medidas de distancia con respecto al borde del perfil, para atornillar elementos de superficie de distintos grosores al ras con el perfil de aluminio.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.