{"product":{"productId":"agid.27379","price":12.5,"name":"Conectores de tope de 90° Ø30 de tipo I con protección contra torsión"},"currency":"EUR"}
Material
Fundición inyectada de aluminio.
Piezas de montaje de acero.
Piezas de montaje de acero.
Versión
acabado natural.
Piezas de montaje cincadas.
Piezas de montaje cincadas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Fundición inyectada de aluminio.
Piezas de montaje de acero.
Piezas de montaje de acero.
Versión
acabado natural.
Piezas de montaje cincadas.
Piezas de montaje cincadas.
Indicación
Apto para tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.
Para la unión en ángulo recto. Las amplias curvaturas permiten una suave transición en las uniones de 90°. Reducen el peligro de lesiones en las esquinas exteriores de la estructura y evitan daños por los carros en tránsito.
El conector de tope tiene una protección contra torsión integrada y sumamente resistente. Asegura la orientación exacta y duradera de los tubos de perfil de Ø30. Las protecciones contra torsión se pueden desmontar en caso necesario con un destornillador de punta plana. Esto es necesario para fijar tubos redondos de Ø30 en el conector de tope.
Para la unión en ángulo recto. Las amplias curvaturas permiten una suave transición en las uniones de 90°. Reducen el peligro de lesiones en las esquinas exteriores de la estructura y evitan daños por los carros en tránsito.
El conector de tope tiene una protección contra torsión integrada y sumamente resistente. Asegura la orientación exacta y duradera de los tubos de perfil de Ø30. Las protecciones contra torsión se pueden desmontar en caso necesario con un destornillador de punta plana. Esto es necesario para fijar tubos redondos de Ø30 en el conector de tope.
Volumen de suministro
2 mitades de conector de tope.
2 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, cincados.
2 tuercas autoblocantes ISO 10511 - M6, cincadas.
El artículo se suministra premontado.
2 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, cincados.
2 tuercas autoblocantes ISO 10511 - M6, cincadas.
El artículo se suministra premontado.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.