{"product":{"productId":"agid.31632","price":5.46,"name":"Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero, forma B"},"currency":"EUR"}
- -
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los soportes de enganche sirven para enganchar pistas de rodillos de acero en un perfil de aluminio de 40 mm.
Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el perfil de a aluminio. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.
Forma A: Sin tope.
Forma B: Con tope. Este soporte de enganche sirve como tope para objetos y portapiezas al final de un tramo de transporte.
Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el perfil de a aluminio. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.
Forma A: Sin tope.
Forma B: Con tope. Este soporte de enganche sirve como tope para objetos y portapiezas al final de un tramo de transporte.
Volumen de suministro
1 soporte de suspensión.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.