{"product":{"productId":"agid.27796","price":0.15,"name":"Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares"},"currency":"EUR"}
- Para tubos redondos y cuadrados
- Para suelos duros y sensibles
- Remate de extremos de tubos
Descripción
Material
Cuerpo base de polietileno.
Versión
Estructura base negra.
Indicación
*El artículo presenta una distorsión longitudinal debido al comportamiento del material y a la geometría; se presta muy bien para deslizadores y tapones para pies.
Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.
La indicación después de la denominación de los tubos a juego en la tabla con ID se refiere al grosor de pared de los tubos.
Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.
La indicación después de la denominación de los tubos a juego en la tabla con ID se refiere al grosor de pared de los tubos.
Aplicación
Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo.
Montaje
El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.