{"product":{"productId":"agid.2031","price":188.51,"name":"Unidades lineales con husillo roscado trapezoidal, de acero, con rodamientos lisos o de bolas"},"currency":"EUR"}
Material, versión
Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Con tipo E 18 acero galvanizado.
Husillo roscado trapezoidal de acero, rosca a la derecha, laminado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material, versión
Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Con tipo E 18 acero galvanizado.
Husillo roscado trapezoidal de acero, rosca a la derecha, laminado.
Indicación
Gama de velocidad media, autobloqueante.
A petición
Rosca a la izquierda, versión de acero inoxidable, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.
Accesorios
- Guías K0496, K0497, K0498 y K0499
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.