{"product":{"productId":"agid.991","price":2.3,"name":"Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con tapa, inserto roscado de acero o acero inoxidable, con rosca exterior"},"currency":"EUR"}
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- La línea de productos NOVO grip destaca por su diseño atractivo y su forma ergonómica
- Distintas variantes de color
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las longitudes de tornillo 15, 35 y 45 no están disponibles en acero inoxidable.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.