- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma K: Rosca interior
- Distintos tamaños de rosca
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
En la versión K0152.22004, el casquillo es de latón.
A petición
Otros colores.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.