{"product":{"productId":"agid.17330","price":2.73,"name":"Empuñaduras en estrella de plástico (duroplast), similares a DIN 6336, inserto roscado de acero inoxidable, rosca interior, forma K"},"currency":"EUR"}
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma K: casquillo roscado de acero inoxidable
- Distintos tamaños de rosca
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otros colores.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.