{"product":{"productId":"agid.27781","price":1.3,"name":"Empuñaduras en estrella de plástico, similares a DIN 6336, inserto roscado de acero inoxidable, rosca interior sin cubierta, forma D"},"currency":"EUR"}
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma D: Rosca interior sin cubierta
- Cubiertas en diferentes combinaciones de colores
Descripción
Material
Termoplástico negro, casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Casquillo con acabado natural.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.