{"product":{"productId":"agid.22405","price":450.77,"name":"Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores con parada de emergencia"},"currency":"EUR"}
- Con dos pulsadores
- Con parada de emergencia
- con LED rojo o verde
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Montaje: desde el lado de manejo
Descripción
Material
Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión
Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Tubo de unión negro.
Indicación
Parada de emergencia (2 contactos N/C)
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 12 polos
Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior.
Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.
Grado de protección: IP65 con conector atornillado.
Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (K1528).
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 12 polos
Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior.
Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.
Grado de protección: IP65 con conector atornillado.
Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (K1528).
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
1) Parada de emergencia
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1
Accesorios
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico K1528.
Conector mancho, casquillo M12x1 con cierre de rosca K1498
Conector mancho, casquillo M12x1 con cierre de rosca K1498
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.