Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
NdFeB N35 (neodimio).
Versión
Niquelado.
Indicación
Sistema sem blindagem.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram